Nouveautés et extensions de la gamme de produits en 2019

  • Durée de vie plus longue
  • Intelligence intégrée (plastiques intelligents)
  • Meilleures propriétés que le métal
  • Temps d'approvisionnement et d'assemblage réduits

Produits vedettes 2019

  • Charge utile jusqu'à 30N
  • Temps de cycle > 6s
  • Portée jusqu'à 790 mm

Utilisez nos outils en ligne pour configurer le système selon vos spécifications.

iglidur Concepteur
Système expert de la chaîne énergétique
concepteur d'engrenages iglide
plastiques intelligents

plastiques intelligents

drylin® ZLN-40

Axe à courroie crantée économique et peu encombrant : drylin® ZLN-40

drylin® DLE-DR robot delta

Ajout : Construisez-le vous-même en 30 minutes - drylin® Robot delta DLE-DR

e-loop

e-loop - la chaîne e® pour les applications verticales à usage intensif

iglidur PRT-04

Encore plus léger, un profil plus bas : La couronne d'orientation PRT-04

unités de transfert de billes xiros

Déplacer des charges lourdes et à arêtes vives avec des unités de transfert à billes autolubrifiantes

igus® readycable® pour le 7ème axe du robot

igus® readycable® pour le 7ème axe du robot. Désormais harnaché pour ABB également.

Guidage universel des câbles pour les petits robots & cobots

Guidage universel des câbles pour les petits robots & cobots

e-spool flex

e-spool® flex - alimentation continue des panneaux