Change Language :


Dans la série de type SHTP, on utilise systématiquement des chariots linéaires et des arbres de soutien en polymères autolubrifiants de technologie sèche. Par conséquent, ce module linéaire est extrêmement léger, peut être configuré avec un ou plusieurs chariots linéaires et est donc très bon marché. Pour le réglage motorisé occasionnel de faibles charges, le SHTP est désormais disponible en taille 12 avec un moteur pas à pas NEMA ou un moteur à courant continu. Avec cette combinaison, le SHTP est l'axe motorisé prêt à installer avec unité de vis sans fin pour les débutants.
Très léger grâce à l'utilisation de chariots en polymère
Autolubrifiant et sans entretien
Bride de moteur économique en tôle pliée
Trousses moteurs pour moteurs pas à pas et moteurs à courant continu NEMA
Entraînement : filets trapézoïdaux et à grande hélice
**Applications typiques:**Réglages de caméra, réglages de format, ...
Plus d'information :