Change Language :


L'amortissement des vibrations, l'absence d'entretien et la taille compacte permettent une utilisation dans une multitude de domaines d'application. La douille d'amortissement peut être montée dans presque tous les boîtiers dotés d'un trou cylindrique. Plusieurs duretés sont possibles : Shore A30 - Shore A95
Amortissement des vibrations
Compensation des erreurs d'alignement
Autolubrifiant et sans entretien
Taille compacte
Réduction du bruit
**Applications typiques:**Construction de machines (constructions en tôle), palier d'arbre dans les systèmes de manutention, équipement de laboratoire (agitateur), aplliances (séchoir à tambour, mélangeur), systèmes de construction sur les camions.
* Ce produit est une pré-production (produit pilote). N'hésitez pas à nous communiquer avec si vous avez des suggestions.

d1
d2
d3
h
h1
h2
a
m
C1
B
R1
angle de pivotement max.
10
5,5
-
22
1
-
36
26
10
9
5
22°
Plus d'information :

Livraison
sur demande