Paliers lisses pour les procédés de revêtement E

Roulements à billes iglide K250
Tech up
  • Résistance aux hautes températures
  • Convient pour le revêtement cathodique par immersion/e-coating
  • Stabilité dimensionnelle
Baisse des coûts
  • Processus d'installation facile
  • Sans entretien
Preuve
  • Les paliers à clip sont déjà utilisés des millions de fois, par exemple dans l'industrie automobile, et assurent, entre autres, le plus haut niveau de confort dans les sièges.
Durabilité
  • Respect de l'environnement, car aucun lubrifiant externe n'est nécessaire.
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie
  • Plus léger que les roulements métalliques

Les défis de la vie réelle : des sièges qui claquent aux sièges qui grincent

Siège de voiture avec paliers lisses iglidur® pour les processus d'e-coating

De quoi sont faits les matériaux iglide®?

Polymères de base

Fibres et charges

Lubrifiants solides

Installation en deux étapes

iglidur Easy Clip assemblage
  • Enfoncer simplement les paliers lisses dans le sens axial
  • Vérifier la position correcte du palier lisse
  • C'est fait! Le palier est maintenant prêt à l'emploi

Vos avantages avec les roulements à billes iglide® K250

  • Pas de lubrification nécessaire
  • Construction homogène, pas de film de glissement important
  • Embout de positionnement grâce à la conception de l'agrafe
  • Résistant à la température jusqu'à 240°C
  • Faible absorption d'humidité
  • Disponible en stock en cinq tailles ou conçu selon vos spécifications