Matériau des paliers pour les arbres en aluminium

Palier lisse iglide E
Tech up
  • Très faible coefficient de frottement
  • Matériau résistant à l'usure pour un fonctionnement continu
  • Amortissement des vibrations
Baisse des coûts
  • Rentabilité
  • Sans entretien
  • Meilleure performance de fonctionnement
Preuve
  • Durée de vie jusqu'à trois fois plus longue dans les applications rotatives et linéaires que l'iglide® J
  • Mouvement linéaire : Charge 145 psi, vitesse 19.7 fpm, arbre : aluminium HC - iglide® J : 0.84µm/km, iglide® E 0.17µm/km
  • En rotation : Charge 145psi, vitesse 59 fpm, arbre : aluminium HC - iglide® J : 0.3µm/km, iglide® E : 0.1µm/km
Durabilité
  • Respect de l'environnement, car aucun lubrifiant supplémentaire n'est nécessaire
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie

Pour que tout se passe comme sur des roulettes

Application des paliers lisses iglidur dans l'industrie textile

Brève présentation des paliers lisses iglide® E