iglide® Paliers lisses AC500 pour l'industrie alimentaire

iglide® AC500 paliers lisses
Tech up
  • Matériau résistant à l'usure pour le secteur alimentaire
  • Convient aux températures de fonctionnement élevées
  • Conforme aux normes FDA et EU10/2011
  • Visuellement détectable
Baisse des coûts
  • [Link pagenr="2323" title="Maintenance-free properties" parameter="#section_4"] Réduction des coûts{Réduction des coûts de lubrification et d'entretien
  • Dans de nombreuses applications, l'iglidur AC500 présente de meilleurs résultats en termes d'usure que l'iglidur A500.
  • Plus rentable que les solutions comparables en acier inoxydable
Preuve
  • iglide® A500 : 0,49μm/km
  • iglide® AC500 : 0,19μm/km
  • iglide® A500 : 0.54μm/km
  • iglide® AC500 : 0.16μm/km
Durabilité
  • Respect de l'environnement, car aucun lubrifiant supplémentaire n'est nécessaire
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie

Charge de travail continue et nettoyage sans problème

Machine à embouteiller avec paliers lisses résistants à l'usure en iglide®

Notre expert vous explique les avantages des paliers lisses iglide® AC500

Consultation concernant iglide® AC500

Contacter igus maintenant

Boîte à échantillons - iglide® paliers lisses

Qu'est-ce que l'iglide®?

Les paliers lisses iglide® sous surveillance