Change Language :
Encore plus robuste et durable que les matériaux comparables
H3 est un nouveau matériau de la famille iglide® H. H3 établit de nouvelles normes grâce à sa robustesse exceptionnelle. Ce matériau est plus robuste que les matériaux comparables et a une durée de vie plus longue que l'iglide® H1. Le matériau iglide® H3 a été principalement développé pour une utilisation dans les pompes et les fluides problématiques, et est particulièrement avantageux ici en raison de sa faible absorption d'humidité. En savoir plus sur les plastiques autolubrifiants.

Nous avons développé les paliers lisses iglide® H3 à cette fin :
Dans cette pompe doseuse Ecoflow, les paliers lisses iglide® sont utilisés dans le mécanisme d'entraînement de la pompe, où leurs propriétés réduisent l'usure des axes de la tige de piston.
Qu'il s'agisse de simples mouvements linéaires ou d'applications à rotation rapide dans le fluide concerné, les paliers lisses iglide® utilisés dans les pompes et les dans d'autres domaines de la technologie des fluides sont très résistants à l'usure et à l'abrasion. En outre, ils résistent aux produits chimiques et aux températures élevées.