Change Language :

La solution compacte pour le guidage des câbles sur les grues à flèche avec une course allant jusqu'à 10 mètres. La nouvelle version adhésive rend l'installation encore plus rentable et super facile sans perçage. Montage ultra rapide et facile grâce aux pastilles adhésives et au gabarit de montage.
Le système de guidage de câbles guidelok swing GLO.S d'igus permet de déplacer de façon sécuritaire les grues dans la production de moulage par injection de Talke Plastic. La fabrication en sous-traitance est très individuelle, ce qui signifie que les outils nécessaires doivent être remplacés régulièrement en fonction du projet. C'est pourquoi le spécialiste thuringien Talke Plastic utilise des systèmes de grues sous le plafond pour sa production de moulage par injection. Pour que les grues se déplacent de façon sécuritaire et que personne ne soit blessé, l'entreprise a décidé d'installer le système de guidage de câbles guidelok swing GLO.S d'igus. La solution est impressionnante, notamment en raison de la fixation innovante et très simple des systèmes de guidage à l'aide de la technique de collage.