Change Language :

Classe de salle blanche la plus élevée, espace d'installation réduit
L'e-skin soft éprouvée est désormais composée d'un matériau dissipateur. Cela empêche la formation de champs électrostatiques et la décharge brutale causée par le mouvement de la peau noire e-skin soft en raison du matériau. L'e-skin soft ESD convient à la classe de salle blanche la plus élevée, avec un espace d'installation réduit.

Leschaînes d'énergie en matériau conducteur ESD sont utilisées pour éviter les charges statiques dans les processus de fabrication de composants ou d'assemblages électroniques. Les mesures de la résistance aux fuites de la surface électrique des chaînes d'énergie igus® avec le matériau spécial igumid® GC ont été effectuées dès 1992 par igus® GmbH en collaboration avec le PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) de Braunschweig, complétées par des certifications supplémentaires en 1998 et 1999 selon la norme DIN 53482 et les directives relatives à l'électricité statique ZH1/200 de la Fédération des associations professionnelles.
e-skin soft SKS | Pour des longueurs non supportées allant jusqu'à 1,3 m et un espace d'installation à partir de 150 mm

Hauteur intérieure hi : 38 mm
Largeur intérieure Bi : 85 mm
Rayon de courbure R : 100 mm
Pas : 112 mm