Soutien de montage pour e-skin flat single pods

Fixer solidement les dosettes individuelles

Soutien de montage pour e-skin flat single pods

Tech up

  • Solution simple et flexible - également pour une installation permanente

Réduction des coûts

  • Utiliser les espaces d'installation les plus réduits - sans contamination par les particules

Preuve

  • Système plat e-skin® certifié IPA ISO Classe 1

Durabilité

  • Pas de contamination par des particules dans la salle blanche

Découvrez d'autres avantages de l'e-skin flat

  • Conception modulaire et compacte
  • Système permettant d'économiser les ressources
  • Classification la plus élevée en salle blanche
  • Durée de vie testée
  • Grande fiabilité
  • 9dB(A) plus silencieux que les câbles plats standard
  • 20 % plus économique que les câbles plats pour salles blanches disponibles sur le marché