drylin® W boîtiers simples avec précontrainte par ressort

Tech up

  • Boîtiers linéaires avec précharge des ressorts, deux classes de précharge des ressorts disponibles (P40/P80)

Réduction des coûts

  • Composants individuels pour assemblages variables

Preuve

  • Testé dans le laboratoire igus®: charge 200N, accélération 0,1m/s², course 500 mm, fonctionnement continu, performance avant changement de roulement 5.000 km

Durabilité

  • Fonctionnement sans lubrification et sans entretien

Exemples d'application

AIGRIO UP

MAX Velolift

Véhicule communal

SLIDE