Paliers lisses flexibles pour tôles dans l'industrie alimentaire

Roulements à billes iglide A230
Tech up
  • Conforme aux normes FDA et EU10/2011
  • Visuellement détectable
  • Faible absorption d'humidité
  • Convient à l'industrie alimentaire et à la technologie médicale
Baisse des coûts
  • Processus d'installation facile
  • Sans entretien
Preuve
  • Premier matériau de clip conforme aux normes de la FDA
Durabilité
  • Respect de l'environnement, car aucun lubrifiant externe n'est nécessaire
  • Bon coefficient d'usure et donc longue durée de vie

Vous avez besoin de plateaux non seulement pour la cuisson des gâteaux

Logo FDA EU10/2011
Montage d'un palier à clip iglidur

Installation en deux étapes

  • Enfoncer simplement les paliers lisses dans le sens axial
  • Vérifier la position correcte du palier lisse
  • C'est fait! Le palier est maintenant prêt à l'emploi

Brève présentation d'iglide® clip bearing