Change Language :

iglide i230 Poudre SLS sans PTFE
Le nouveau matériau iglide® i230 résiste à des températures de longue durée allant jusqu'à110°C(230°F). En outre, ce matériau est 80**%** plus résistant à l'usure que le PA12 standard. Comparé à tous les matériaux de frittage laser d'igus, iglide i230 offre également la plus grande résistance à la flexion. Le matériau est disponible dans la boutique et peut désormais être commandé dans le service d'impression 3D dans un délai de 5 à 10 jours.
Poudre SLS iglide i9-ESD à conductivité moyenne
Avec une résistance électrique de 106 à 109 ohms, la poudre SLS est électrostatiquement dissipative tout en réduisant le risque de courants de décharge indésirables entre les composants électriques importants. Elle est donc idéale pour les applications dans les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle est disponible en tant que matériau dans le magasin et les dans le service d'impression 3D dans un délai de cinq à dix jours.

Plus d'information sur igus® Impression 3D