Rail télescopique, préchargé

Rail télescopique avec précharge du prisme
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Rail télescopique sans cliquetis grâce au mécanisme de pré-tension des ressorts
  • Forces d'entraînement constantes avec différentes options de précharge
  • Avec une largeur de 27 mm, type très étroit pour une rainure de 27 mm
  • Silencieux, avec des suspensions à ressorts sans cliquetis
Cost down avec igus news
  • Solution prête à installer avec des longueurs d'extension de 150 à 500 mm
  • Configurable par pas de 50 mm en tant que coulisse à sortie totale, à sortie partielle ou à surextension
  • 100% sans entretien car aucun lubrifiant n'est nécessaire
  • Peut être commandé en ligne à partir d'une pièce
preuves de l'actualité d'igus
  • Testé : linéaire jusqu'à quatre fois plus silencieux que les paliers métalliques
  • Testé : résistance à la corrosion, testé au brouillard salin (NSS) selon DIN EN 9227/ASTM B-117
recyclage avec igus news
  • Fonctionnement 100% sans lubrification et sans entretien
  • Très silencieux grâce à un mouvement de glissement au lieu de billes métalliques
  • Pas de contamination dans l'environnement de l'application

Demandez à nos experts

Télécharger le catalogue actuel

Autres produits drylin®

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D