Change Language :

drylin® ZLW "EX Les axes linéaires de type" ont été développés pour des applications dans des environnements très importants tels que la production de farine, le travail du bois ou les ateliers de peinture avec des exigences Ex spéciales. L'axe est configuré en fonction de la longueur de course individuelle avec des revêtements dry-tech®, une courroie dentée conductrice et une mise à la terre.
Mise à la terre pour la réduction de la tension
Longueurs de course individuelles jusqu'à max. 2 000 mm
Longueurs de chariot : 100 / 150 / 200 mm
Nombreux trousses moteurs pour l'adaptation de moteurs pas à pas et de moteurs à courant continu
Les fils montrés sur la photo ne sont pas inclus
Nous recommandons d'enlever l'anodisation d'une partie du rail de soutien et de fixer le fil de mise à la terre derrière les écrous à fente fournis.
Nous recommandons de fixer un fil de terre dans la zone métallique à l'intérieur du mécanisme de la poulie, ce qui est possible en retirant le capuchon d'extrémité de l'un ou l'autre des blocs d'extrémité.
Plus d'information :