Change Language :
Secteur : véhicules commerciaux
Exigences du client : Composants résistants à la corrosion, à l'usure, à l'eau, au brouillard de vaporisation, au sable, au gravier et à la poussière de freinage.
Solution igus : guidage linéaire drylin® W
La société Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH a reçu le manuscrit de bronze pour l'utilisation de guides linéaires drylin® W.
Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH construit un nettoyeur haute pression pour les véhicules municipaux qui nettoient les rues, les allées et les places sales. Son cœur est la rampe de vaporisation double FSB 1500/2600 montée à l'avant du véhicule. Elle utilise des buses latérales, une section centrale et des buses haute pression sous le plancher, commutables électroniquement, avec une pression d'eau élevée. La particularité est que la zone de travail du nettoyeur haute pression peut être modifiée par simple pression d'un bouton.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.