Change Language :

| Barre de glissement | |
|---|---|
| Matériau | Aluminium, profilé extrudé |
| Matériaux | AlMgSi0,5 |
| Revêtement | Aluminium anodisé dur, 50 µm |
| Dureté de la surface | 500 HV |
| Chariot de glissement | |
| Corps de base | Aluminium, profilé extrudé |
| Matériaux | AlMgSi0,5 |
| Revêtement | Aluminium anodisé, E6/EV1 |
| Éléments de glissement | Matériau du roulement sans entretien iglide® J |
| Vis et ressorts | Acier inoxydable |
| Couvercle | Plastique (TW-01/TWA-01), acier (TW-02) |
| Vitesse maximale | 49 f/s |
| Plage de température | De -40 °F à +194 °F |
| Tableau 01 : DryLin® - Données techniques |

DryLin® T en application dans l'industrie de l'emballage

| Type | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | MM0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |
| Tableau 02 : DryLin® - Capacité de charge autorisée, statique |

X = Vitesse v [m/s]
Y = Charge F [N]
A = direction y
B = direction z
Fig. 02 : DryLin® T - Capacité de charge autorisée, dynamique