Rails profilés de la gamme drylin® W

Rails profilés pour une utilisation permanente

  • Assemblage rapide et facile
  • Solution sans entretien
  • Résistant à la saleté
  • Léger et robuste
  • Fonctionnement silencieux

Plus d'information sur les rails profilés drylin® W

Montage rapide du guide linéaire drylin® W
Grande flexibilité avec des rails simples pour la technologie linéaire
Guide linéaire léger drylin® W
Rails à profilés légers

Rails profilés linéaires résistants à la corrosion

drylin® W rails profilés en acier inoxydable
  • Industrie alimentaire et de l'embouteillage
  • Transformation de la viande
  • Installations portuaires et de grues
  • Construction de yachts
  • Industrie chimique
  • Industrie de la galvanoplastie
  • Technologies médicales et de rééducation
  • Industrie de l'emballage

Rails linéaires courbes, convexes ou concaves

drylin® W rail linéaire courbe
  • Directions de profil variables (convexe, concave, courbe)
  • Chariots linéaires adaptés
  • Possibilité de cintrage en fonction du rayon, de la longueur du rail, du roulement/chariot et du montage
  • Service de projet personnalisé

Le rail linéaire particulièrement léger

drylin® W rail en carbone avec chariot en plastique
  • Extrêmement léger
  • Transparent aux rayons X
  • Très solide et résistant
  • Non métallique
  • non magnétique
  • Disponible avec entraînement (vis-mère/courroie dentée)