Change Language :
La lecture des données de mesure dans la position souhaitée permet d'assurer un positionnement ergonomique idéal dans l'environnement de travail et réduit le risque d'erreurs de lecture. Le système complet (capteur, afficheur, bande magnétique, guide linéaire) est livré prêt à être installé. Le système de guidage linéaire drylin® W est autolubrifiant et insensible aux salissures.
Affichage externe
L'affichage peut être positionné n'importe où
Convient aux profilés en aluminium
Adaptation horizontale ou verticale
Autolubrifiant
**Applications typiques:**Industrie de l'emballage, traitement des profilés, coupe de tubes en longueur
Numéro de commande
A
C
A2
C2
K2
H2
AM
Bm
Tm
Largeur
Longueur*
±0,17
WKMEDR(L)*-10-80-10-…
107
100
94
87
M6
24
82
51
25
[Wakoadd part no.="WKMEDR(L)*-10-80-10-…" text="queries"]
*Possibilité d'assemblage à droite (R) ou à gauche (L).
Données techniques
Données techniques
Principe de mesure
incrémental, avec fonction de valeur absolue grâce à une batterie tampon
Affichage
LCD à faible puissance avec capteur intégré, indépendant du réseau
Précision de l'affichage
max. 0,1 mm
Précision de répétition
± 1 chiffre
Plage d'affichage
-99 999 ...+99 999
Fonction
Mesure incrémentale et fonction de remise à zéro
Entrée directe de la valeur d'offset
Alimentation
Pile intégrée, durée de vie jusqu'à 10 ans
Capteur magnétique
Solidement connecté
Type de palier
Boîtier d'installation
Boîtier de connecteur
Zinc moulé sous pression
Classe de protection
IP20 Ensemble du dispositif
IP60 Écran d'affichage
Température de fonctionnement
0...+140°F
Humidité de l'air
95% rh condensation inadmissible
Vitesse (déplacement)
Max. 11,48 ft/s