Change Language :

Calculer la puissance motrice nécessaire

**
Les valeurs constantes:**
N° de commande
LX
ZM
Y0
[mm]
[mm]
[mm]
TW-01-15
29
16
11.5
TW-01-20
35
23
15.0
TW-01-25
41
25
19.0
TW-01-30
49
29
21.5

Diagramme pour la détermination de la vitesse maximale autorisée pour la charge admissible déterminée
Détermination de la vitesse maximale autorisée pour la charge à l'étape n° 4