Aperçu des produits - drylin® Arbres R et arbres supportés

Propriétés des matériaux

Aluminium

  • Faible poids
  • Diminution de l'usure du palier lisse
  • Résistant à la corrosion
  • Idéal en combinaison avec des revêtements en iglide® J/J 200
  • Livré prêt à l'emploi

L'acier

  • Standard à bas prix
  • Capacité de charge élevée
  • Application en zone sèche
  • Chromé dur également disponible
  • Coefficient de frottement inférieur à celui des paliers en plastique

Acier inoxydable

  • Haute résistance à la corrosion
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Solution idéale pour les zones humides
  • V4A pour les applications à forte intensité chimique

drylin® R - AWMP

drylin® R - AWI

AWI

drylin® R - AWUM

AWUM

drylin® R - AWUI

drylin® R - SWM/EWM

MEF

drylin® R - SWI/EWI

SWI/EWI

drylin® R - SWUM/EWUM

SWUM

drylin® R - SWUMN/EWUMN

SWUMN

drylin® R - EWUM

drylin® R - CWM

CWM

Programme de livraison

AluminiumAcier
DescriptionAWMP AWMU AWMRGDS [SWUM SWUMN] SWMH [SWUMH SWUMNH]
MatériauxEN AW 6061/60601.1213 1.1213 HV
Ø 6●▲ ▲
Ø 8●▲ ▲
Ø 10● ●▲ ▲
Ø 12● ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 16● ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 20● ● ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 25● ● ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 30●¹ ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 40●¹ ●▲ ▲ ▲ ▲
Ø 50●¹ ▲ ▲ ▲ ▲
Toléranceh8 -0,1 h9h6 h6 h7 h7
Longueur de livraison max. Ø8-1030003000 3000
Longueur de livraison max. Ø12-503000 4000 30006000 6000 6000 6000
Surfaceanodisé durTrempé/lissé Chromé dur
Rugosité de surface Ra< 0,60,15-0,3 0,15-0,3
Dureté de la surface450-550 HV60+4 HRC 60+4 HRC
Rondeur≤ Ø 1/2 tolérance≤ Ø 1/2 tolérance ≤ Ø 1/2 tolérance
Acier inoxydable trempéDessiné
DescriptionMEF [EWUM EWUMN] EEWM [EEWUM EEWUMN][EEWUM EEWUMN] EWMR EWMS
Matériaux1.4112 1.40341.4301 1.4751
Ø6▲ ▲
Ø8▲ ▲
Ø10▲ ▲▲ ▲
Ø12▲ ▲ ▲ ▲▲ ■
Ø16▲ ▲ ▲ ▲▲ ■
Ø20▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲
Ø25▲ ▲ ▲ ▲▲ ■
Ø30▲ ▲ ▲ ▲▲ ■
Ø40▲ ▲ ▲
Ø50▲ ▲ ▲ ▲
Toléranceh6 h6 h6 h6h9 h9
Longueur de livraison max. Ø8-103000 3000
Longueur de livraison max. Ø12-506000 6000 6000 60003000 3000
SurfaceTrempé/lissé Trempé/lissédessiné, poli
Rugosité de surface Ra0,15-0,3 0,15-0,30,3-0,6
Dureté de la surface52+8 HRC 52+8 HRCDouceur
Rondeur≤ Ø 1/2 tolérance ≤ Ø 1/2 tolérance≤ Ø 1/2 tolérance
Wellen Tech
  1. Filetage femelle, axial
  2. filetage mâle
  3. Axes
  4. Rainure découpée
  5. Clé plate
  6. Filet femelle, radial