DryLin® R - Information spéciale sur les paliers lisses DryLin® R série L1

Série L1 - Paliers à emmanchement à faible jeu

Caractéristiques particulières

  • Résistance à l'usure extrêmement élevée
  • Faible coefficient de frottement
  • Amortissement des vibrations
  • Résistance élevée à la compression statique
  • Bonne résistance chimique
  • Convient aux mouvements linéaires, rotatifs et oscillants
  • Extrêmement résistant à la saleté
  • Convient également aux arbres souples et rugueux

Résistance à la compression

drylin r serie L1

Coefficients de frottement de glissement

iglide® L100RotaryOscillantLinéaire
Continu (fpm)295.3295.31,575
Court terme (fpm)590.6590.61,969
Tableau 04 : Vitesses de surface maximales pour iglide® L100

Vitesses de surface

iglide® L100Températures de fonctionnement
Plus bas-22°F
Supérieure, à long terme+212°F
Supérieure, à court terme +374°F
Tableau 05 : Limites de température pour iglide® L100

Températures de fonctionnement