Roulements linéaires pour le nettoyage des voies et des tunnels

Ce véhicule de nettoyage de tunnels nécessitait des roulements linéaires sans lubrification et d'une grande rigidité.

Profil

  • Besoins : non définis non définis
  • Exigences : des composants sans lubrification ni entretien, compacts, mais offrant une grande portée pour un nettoyage en profondeur des voies et des tunnels. Ils doivent également être très rigides et résistants à la poussière et à la saleté.
  • Secteur : technologie ferroviaire
  • Un succès pour le client : La technologie linéaire sans lubrification et sans entretien est compacte lorsqu'elle est rétractée, tout en permettant une grande longueur d'extension qui ne cède pas trop sous la pression élevée de l'eau. Comme elle est exempte de lubrification, la saleté et la poussière n'affectent pas sa fonctionnalité.
Véhicule de nettoyage à double sens

Problème

Solution

Nous travaillons généralement avec un très haut niveau d'intégration verticale, même pour les conceptions détaillées. Dans ce cas, les produits du catalogue d'igus sont tout simplement meilleurs et plus rentables. Grâce à la combinaison de plastiques haute performance et d'aluminium anodisé, ils sont également exempts d'entretien et de lubrification - tout simplement parfaits.

Dipl. Oliver Paul

Ventes et planification de projets chez ZWEIWEG

rail linéaire drylin R
système linéaire drylin W