drylin® ZLW : Entraînement par courroie pour conditions extrêmes

Stockage sous l'eau / stockage à froid

drylin ZLW
  • Version 100 % autolubrifiante avec paliers lisses
  • Assemblage simple et multiple
  • Longueur de course librement sélectionnable
  • Faible hauteur et solidité
  • Léger et résistant à la corrosion

Données techniques

Poids sans course [lb]

Longueur de course maximale* [mm]

Transmission [mm/U]

Dents d'engrenage

Matériau de la courroie dentée

Largeur de la courroie crantée [mm]

Tension de la courroie [N]

Charge radiale maximale [N]

Palier de guidage

Vitesse maximale [ft/s]

Variantes de position du chariot, en fonction de la charge [mm]

*

histoire de la candidature
graphique
diagramme du rail linéaire
diagramme du rail linéaire
table linéaire sur le côté diagramme
table linéaire sur le côté diagramme