Change Language :

L'axe à courroie drylin® ZLW-1660 est la solution idéale pour de nombreuses tâches de réglage et de positionnement. Il élargit la gamme des axes à courroie drylin® ZLW d'une taille supplémentaire. La hauteur totale n'est que de 72 mm. La longueur de course peut être choisie librement (max. 3.000 mm).
Guide linéaire 100% sans lubrification
Charge axiale max : 112.4 lbs.
Possibilité d'installation d'un moteur (NEMA34)
Industries : manutention, automatisation, ajustements de format en général
Données techniques
Poids
Poids
max.
transmission
Denture de l'engrenage
courroie
courroie-
courroie-
sans course
Course de 100 mm
Longueur de la course
matériau
Largeur
Tension
[kg]
[kg]
[mm]
[mm/U]
[mm]
[N]
Standard 02
4,0
0,5
3000
120
AT 5
PU avec acier
32
500
Charge radiale max.
Palier de guidage
Vitesse max.
Précision de position max.
[N]
[m/s]
[mm]
Standard 02
2.000
Roulement à billes rainuré
5
±0,2