Change Language :



Plus d'information :
De nombreux mouvements d'entrée nécessitent des axes linéaires rentables qui se concentrent sur des tâches de réglage pures. La nouvelle série econ avec courroie crantée a été développée pour le positionnement rapide de charges légères. Grâce à sa conception compacte et à sa légèreté due à l'aluminium et au plastique, le ZLW econ est l'alternative parfaite aux solutions faites maison.
Fonctionnement silencieux et conception discrète
Absolument sans lubrification
Courroie crantée avec précontrainte par ressort
Profilé en aluminium anodisé stable à la torsion
Longueurs de course variables (jusqu'à 500 mm max.)
Charges jusqu'à 20N
Domaines d'application typiques : capteurs, caméras, agencements de magasins ...

Régler la position de l'arbre d'entraînement
(droite ou gauche), dans le sens de vision x!
1 = arbre d'entraînement à gauche
2 = arbre d'entraînement à droite
X = direction d'observation