Les nouvelles dimensions de l'écrou de la vis de précharge de dryspin®

Nouvelles tailles de filets
Taille du filet
  • Nouvelle gamme de dimensions pour les diamètres 6,35 et 10 avec la technologie brevetée de vis sans fin dryspin®
  • Jeu axial minimum constant pour une grande précision de positionnement​
  • Principe de précharge éprouvé de SHT-PL​
  • Idéalement adapté à l'impression 3D
Taille du filet
  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Pas de travaux d'entretien grâce au jeu axial auto-ajusté des deux côtés
  • Plus rentable que l'écrou à vis sans jeu en raison du nombre réduit de composants.
Taille du filet
  • Moins de jeu axial grâce à la précharge du ressort de l'écrou de la vis-mère
Taille du filet
  • Pas de graisse ni d'huile dans l'entraînement de la vis-mère
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® a investi dès le début dans Mura Technology et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes :
    non défini

Données techniques

Précharge
Précharge

Aperçu des nouvelles dimensions de l'écrou de la vis de précharge dryspin®

Un Autre information importante :

Dimensions de la table

Les dimensions des vis sans fin dryspin®

Dimensions de la table

Plus d'écrous à vis sans fin à jeu réduit

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin

Commander en ligne :

Taille du filet

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :