La gamme de produits s'est élargie pour inclure les blocs de soutien de vis à tête en plastique à roulement flottant dryspin®

Blocs de soutien de la vis-mère en plastique
Taille du filet
  • Nouvelle conception du bloc de soutien de la vis-mère en quatre nouvelles tailles pour un soutien facile de l'entraînement de la vis-mère
  • Dimensions identiques à celles des blocs de soutien de vis à tête disponibles dans le commerce, permettant un remplacement 1:1
  • Poids jusqu'à 80 % inférieur à celui des blocs de soutien de vis métalliques disponibles dans le commerce avec les mêmes dimensions de connexion
  • Installation aisée
Blocs de soutien de la vis-mère en plastique
  • Conception économique optimisée pour le moulage par injection
  • Coûts jusqu'à 60 % inférieurs à ceux des blocs de soutien de vis métalliques disponibles dans le commerce avec les mêmes dimensions de connexion
  • Pas d'entretien nécessaire
  • Conception variable pour tous les filetages dans les tailles d'installation Ø6mm-12mm grâce à des bagues de serrage non filetées
Blocs de soutien de la vis-mère en plastique
  • Cette étude a été développée en réponse aux demandes des clients selon notre devise : économique, léger et sans lubrification.
  • Vous avez des suggestions et des idées pour cette étude? Vous souhaitez les tester? N'hésitez pas à nous contacter.
Blocs de soutien de la vis-mère en plastique
  • Fonctionnement sans lubrification
  • Idéal pour les constructions légères
  • igus® a investi dès le début dans Mura Technology et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes : undefined

Une vue d'ensemble des nouvelles tailles de blocs de soutien de vis à billes en plastique à roulement flottant dryspin®

S6
S8
S10
S12

Un Autre information importante :

Dimensions

Les dimensions des vis sans fin dryspin®

16x5

Vous cherchez un bloc de soutien de vis métallique?

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin

Commander en ligne :

Taille du filet

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :