Change Language :
Nous serons heureux d'offrir des longueurs de course plus importantes sur demande après consultation technique et examen.*Valeurs effectivement mesurées à la charge maximale autorisée en position de montage horizontale
| Marquage Poids sans course | Unité kg | Basic 02 0,9 | Standard 02 1,0 |
|---|---|---|---|
| Poids / 100 mm de course | kg | 0,14 | 0,14 |
| Longueur de course maximale* | mm | 2.000 | 2.000 |
| Course linéaire par tour | mm/U | 66 | 70 |
| Dents d'engrenage | RPP 3M | AT 5 | |
| Matériau de la courroie dentée | Néoprène avec GF | PU avec acier | |
| Largeur de la courroie dentée | mm | 15 | 16 |
| Tension de la courroie | N | 150 | 200 |
| Charge radiale maximale | N | 200 | 300 |
| Déviation | Roulement à billes rainuré | Roulement à billes rainuré | |
| Vitesse maximale en fonction du temps d'enclenchement de 60 | m/s | 3 | 5 |
| Variation maximale de la position du chariot, en fonction de la charge.** | mm | ± 0,35 | ± 0,2 |
Nous serons heureux d'offrir des longueurs de course plus importantes sur demande après consultation technique et examen.*Valeurs effectivement mesurées à la charge maximale autorisée en position de montage horizontale
| Marquage Poids sans course | Unité kg | Basic 02 0,38 | Standard 02 0,4 |
|---|---|---|---|
| Poids / 100 mm de course | kg | 0,08 | 0,08 |
| Longueur de course maximale* | mm | 1.000 | 1.000 |
| Course linéaire par tour | mm/U | 54 | 54 |
| Dents d'engrenage | HDT 3M | MTD 3 | |
| Matériau de la courroie dentée | Néoprène avec GF | PU avec acier | |
| Largeur de la courroie dentée | mm | 9 | 9 |
| Tension de la courroie | N | 75 | 100 |
| Charge radiale maximale | N | 100 | 100 |
| Déviation | Roulement à billes rainuré | Roulement à billes rainuré | |
| Vitesse maximale en fonction du temps d'enclenchement de 60 | m/s | 2 | 2 |
| Variation maximale de la position du chariot, en fonction de la charge.** | mm | ± 0,2 | ± 0,2 |