Change Language :

1 : Plaque de chariot en aluminium anodisé
2 : Corps de palier en zinc chromaté bleu
3 : Paliers en plastique sans lubrification iglide® J
4 : Courroie en PU (renforcée par de l'acier), ou courroie en néoprène (renforcée par du verre)
5 : Ecrous à fente pour les interrupteurs de fin de course
6 : Profilé en aluminium anodisé dur
7 : Élément de montage en aluminium et/ou en plastique
8 : Roulements axiaux en plastique sans lubrification iglide® J
9 : Roulement à billes (acier inoxydable ou plastique sur demande)
10 : Boîtier en plastique solide

Positionnement à droite ou à gauche de l'arbre d'entraînement. La position est déterminée par la vue vers x.
1 = arbre d'entraînement gauche
2 = arbre d'entraînement droit
x = Ligne de vision