Change Language :
Verticales
Les unités linéaires à broche DryLin® sont conçues pour des ajustements de positionnement de toutes sortes. L'ajustement linéaire est réalisé par des vis trapézoïdales de différentes tailles ou par des broches à filetage serré, qui peuvent être actionnées manuellement ou à l'aide d'un moteur. La vitesse de déplacement maximale peut atteindre 1 m/min en fonction du filetage et de la charge.
L'adéquation des unités linéaires à broche à votre application peut être vérifiée à l'aide des diagrammes ci-dessous.
Vitesse d'avance maximale[m/min.]

X = charge centrée dans une position d'installation horizontale [N]
Y = alimentation [m/min.]
Vitesse de rotation maximale de la broche [rpm]

X = charge centrée dans une position d'installation horizontale [N]
Y = vitesse de rotation de la broche [Upm]
Couple d'entraînement maximal [Nm]

X = charge centrée dans une position de montage horizontale [N]
Y = couple d'entraînement max. requis [Nm]