Change Language :

Jeu radial réglable
Le dispositif "turn-to-fit" permet un réglage individuel du jeu à la main. L'avancement se fait par incréments de 0,01 mm et ne peut pas se desserrer accidentellement pendant le fonctionnement (série 10-20 du type SLW).

Cambrure
La précontrainte axiale optionnelle réduit le jeu du système. La précision et la répétabilité du positionnement peuvent être optimisées. Le couple d'entraînement requis n'augmente que légèrement.

Droite-gauche et marche arrière
Outre les broches standard à droite, il est également possible d'utiliser des broches à gauche ou à contre-courant. Cette option, largement utilisée dans les changements de format, peut être mise en œuvre pour tous les diamètres et toutes les séries de types.

Matériaux de l'arbre
Les axes linéaires de la série HTS peuvent être équipés d'arbres en acier, en acier inoxydable ou en aluminium anodisé dur (standard). Les délais de livraison courts et les excellents coefficients de frottement et d'usure font de la version en aluminium le standard le plus utilisé.

Matériaux des broches à filets trapézoïdaux
Des versions en acier et en acier inoxydable sont disponibles pour les broches à filetage trapézoïdal. Des solutions avec des broches en aluminium à revêtement dur sont également disponibles sur demande. Les broches à filetage abrupt et les tiges filetées métriques sont toujours en acier inoxydable. Les extrémités des broches sont coniques jusqu'à un diamètre de 14 mm. Sur demande, des goupilles ou des usinages spéciaux peuvent être ajoutés.

Matériaux des broches à filets raides
Toutes les broches à filetage serré sont en acier inoxydable. Par rapport au filetage trapézoïdal, le filetage abrupt présente des pas nettement plus élevés. Il est donc possible d'atteindre des vitesses de déplacement plus élevées, mais avec un couple d'entraînement plus important que pour le filetage trapézoïdal. Diamètre et pas disponibles : 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Avance rapide
Les tables linéaires HTS et les tables linéaires en plastique HTSP avec mécanisme de dégagement rapide offrent une combinaison de positionnement précis et de réglage manuel rapide.