Prise d’alimentation à quai mobile IGUS

Alimentation à terre mobile et durable au terminal de croisières du port de Rotterdam

Une prise mobile fournit de l’énergie aux navires le long du quai de 230 mètres avec une précision chirurgicale

Vecteur d’or 2026

Profil

Problème

Solution

C’est unique parce que c’est [the iMSPO Cruise] un système flexible. Nous avons une creux de 230 m, donc ils [the operators] déterminer où va le véhicule de transfert, selon l’emplacement de la trappe. Le navire n’a pas besoin d’être positionné précisément. Peu importe que le navire soit amarré à tribord ou bâbord.

Arjan van der Linde

Gestionnaire de croisière à Port Rotterdam, Alimentation à terre

Dans la vidéo : Installation de la connexion d’alimentation à quai mobile iMSPO au port de Rotterdam

Au terminal des navires de croisière dans le port de Rotterdam, une prise mobile pour la connexion électrique à terre des navires d’amarrage se déplace de 230 m le long d’un abreuvoir sous le quai.

L’iMSPO (igus Mobile Shore Power Prize) se compose d’un chariot mobile avec la boîte à prises et des chaînes électriques qui déplacent les câbles lourds en toute sécurité le long d’un système de rails. Il peut être déplacé par deux personnes à l’aide de la télécommande.

L’iMSPO a reçu le prix « Innovation portuaire de l’année » à l’Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 à Amsterdam.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel