Change Language :
Chaque machine thermique SATO est conçue sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. À mesure que les applications de découpe continuent d’évoluer, les composants de machines doivent répondre à des normes de plus en plus exigeantes en matière de fiabilité, de flexibilité et de performance. C’est particulièrement vrai pour les systèmes d’alimentation énergétique qui assurent un fonctionnement ininterrompu dans des environnements industriels difficiles. Pour soutenir le mouvement multi-axes continu des unités coniques plasma, les porte-câbles multi-axes igus® triflex® R guident en toute sécurité les câbles d’alimentation, de contrôle et de données, permettant un mouvement sans restriction dans toutes les directions.
La longueur et l’affectation des différentes lignes d’alimentation énergétique peuvent changer. « C’est parce qu’on ne construit pas de machines standards. Lors de l’assemblage, il faut souvent allonger ou raccourcir les chaînes. Si on ajoute éventuellement des pointeurs laser plus tard, par exemple, ils doivent être connectés par un câble séparé. Si les chaînes appropriées sont déjà occupées, nous les ouvrons simplement et insérons le câble supplémentaire. Les changements ultérieurs ne nous causent aucun problème », précise le réalisateur Reiner Schiffer. « À l’approche de la conception des machines, il est donc important de travailler étroitement ensemble. Nous n’avons pas besoin de systèmes d’approvisionnement énergétique prêts à l’emploi, mais de largeurs et longueurs de chaînes spéciales qui répondent à nos exigences élevées et font leurs preuves dans les opérations quotidiennes difficiles. »
Le consultant technique en ventes Ansgar Endries d’igus SE & Co KG ajoute : « Nous offrons non seulement une large gamme de produits, mais nous pouvons aussi fournir de nombreuses solutions spéciales à partir du stock. Et en cas de problème, nous effectuons des tests appropriés dans des conditions réelles dans notre propre laboratoire d’essai. Cela représente actuellement environ 10 000 tests de toutes sortes par année. » En plus des systèmes d’alimentation en énergie, divers roulements en plastique et des guides linéaires en forme de Drylin® W sont également utilisés dans les machines à découpe de flammes. Des essais sont actuellement en cours sur les guides linéaires en particulier, qui sont adaptés à l’accumulation spéciale de saleté lors de la découpe à la flamme afin de réduire davantage les temps d’arrêt des machines.
« Nous travaillons avec le fournisseur de la chaîne énergétique depuis de nombreuses années », conclut Wolfgang Saehsen, vice-président chez SATO Schneidmaschinen. « Le conseil est juste, c’est la seule façon d’assurer la qualité requise, après tout, nos machines à brûler sont mises à l’épreuve au quotidien. Avec la complexité de nos machines, nous avons besoin de personnes de contact sur place qui sont rapidement disponibles en personne au besoin. Et nous avons eu la meilleure expérience avec les chaînes énergétiques. Les heures de fonctionnement de la machine sont les bonnes; les plaintes appartiennent au passé! »
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.