Porte-câble multi-axes pour tours CNC à broches multiples Schütte

Conception compacte avec une grande flexibilité pour plus de 4,5 millions de cycles par an

Profil

  • Ce qu’il fallait : porte-câble triflex R Series TRL multi-axes
  • Exigences : Pour alimenter les broches, le guide de câble devait effectuer un mouvement de rotation rapide en même temps que l’alimentation axiale pendant plus de 4,5 millions de cycles de ce type par an.
  • Industrie : machines-outils
  • Succès pour le client : système d’alimentation énergétique à haute résistance à la traction avec un remplissage facile. Conception compacte pour la construction de machines compactes avec plus d’espace pour les câbles. Une grande flexibilité grâce à une connexion à rotule et douille fabriquée avec précision sans câble en acier. Longue durée de service pour des applications extrêmement lourdes.
Machine CNC Schütte

Problème

Solution

Échantillons gratuits et téléchargements

triflex 10 conseils

10 conseils pour l’alimentation énergétique du robot

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

boîte d'échantillons triflex

Boîte d’échantillons triflex® R gratuite

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel