Chaînes électriques® à longue course pour systèmes de soudage Cloos

Des chaînes électriques suspendues, verticales et linéaires guident les câbles pouvant peser jusqu’à 10 kg/m

Profil

  • Ce qu’il fallait : Série E4.1 e-chain en variantes ouvertes (E4.56) et fermées (R4.56)
  • Exigences : mouvement vertical, horizontal, suspendu et linéaire de l’alimentation en énergie avec un grand nombre de câbles et de tuyaux pour l’alimentation, les données, la pneumatique et l’hydraulique; un poids de câble élevé allant jusqu’à 10 kg par mètre; de longues distances allant jusqu’à 70 m; protection contre les étincelles, la saleté et la poussière
  • Industrie : Machines-outils, systèmes de soudure
  • Succès pour le client : les stop-dogs verticaux dans l’alimentation énergétique permettent une absorption maximale de la force et assurent une grande stabilité même sur de longues longueurs. Les couvercles du R4.56 offrent une protection optimale contre les puces; Le client a également pu réduire significativement le niveau de bruit dans le système en passant des chaînes en acier aux chaînes électriques en plastique.
Chaînes d’énergie dans les systèmes de soudage

Problème

Solution

Avant d’arriver aux igus®, nous comptions sur des chaînes d’énergie en acier. Cependant, ils étaient extrêmement bruyants pendant le fonctionnement.

Volker Scheidt

Carl Cloos Schweißtechnik GmbH

Chaînes d’énergie dans les systèmes de soudage
Chaînes d’énergie dans les systèmes de soudage
Chaînes d’énergie dans les systèmes de soudage
Chaînes d’énergie dans les systèmes de soudage

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel