Change Language :
Cette application implique la tête pivotante d’un centre de fraisage. Cette tête tourne de plus de 90 degrés autour de la pièce, ce qui permet un usinage plus flexible et plus rapide avec une seule opération de serrage.
Le problème : un grand nombre de câbles doivent être guidés vers la tête de fraisage dans un espace d’installation extrêmement restreint avec des accélérations d’environ 540 degrés par seconde et environ 90 mouvements par minute. La solution : l’utilisation de deux chaînes® électriques B15i et B17 imbriquées.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.