Change Language :
Dans une usine de compostage, chaque composant doit être conçu pour une longue durée de vie, car l’humidité et les acides organiques sont très dommageables pour l’équipement. Dans l’usine AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH), l’igus® a maintenant installé deux systèmes à chaîne® électrique pour les convertisseurs dans la salle centrale de compostage, configurés précisément pour ces applications. Les deux systèmes étaient conçus de façon identique.
Avec ces avantages, il n’est pas surprenant que l’AVG ait opté pour la solution des igus® – d’autant plus que les igus® avaient de l’expérience dans l’équipement d’une usine de compostage similaire à 30 km d’ici, à Erftstadt. L’équipe du projet IGUS® a aussi réussi à convaincre en termes de vitesse. Michael Tegetmeier : « Nous étions sous pression de temps parce que nous voulions installer la nouvelle chaîne électrique à un moment où seule une petite quantité de compost est produite. » La rapidité était aussi essentielle lors de l’installation afin de ne pas retarder le compostage. Cette tâche était réalisée par le personnel opérationnel sous la supervision d’un superviseur de l’IGUS®.
Le nouveau système a été installé sans aucune difficulté et a complété le fonctionnement continu sans aucun problème. Michael Tegetmeier est satisfait de cette coopération – et du nouveau système de chaîne d’énergie du moins : « L’AVG peut être certain d’utiliser la technologie la plus récente et la plus fiable. Malgré les conditions environnementales défavorables, le système devrait avoir une longue durée de vie. Une inspection annuelle par les igus® garantira que les attentes de l’utilisateur sont au moins satisfaites, voire dépassées.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.