La décision de gérer le package câble a été prise en faveur du système igus triflex® R.® Le sac de vêtements triflex R offrait plus de flexibilité et de maniabilité comparativement aux systèmes traditionnels de tubes ondulés. En même temps, son rayon de courbure est limité de sorte que les câbles ne peuvent pas être courbés excessivement et ne permet qu’une certaine quantité de torsion.
Le système de rétraction RSEL a été choisi pour l’alimentation énergétique du robot car il offre le meilleur rapport qualité-prix. Il est plus économique que le RSE et plus mince que le système RS. De plus, divers supports devaient être guidés en toute sécurité sur le robot, tels que des tuyaux pour polir les agents, de l’air comprimé ainsi que des câbles de contrôle et de données pour les fonctions de l’axe 6 avec la caméra.
La chaîne TRL (chaîne 3D légère) rentable a été choisie pour les axes 1 à 3 moins sollicités. Il est léger, peu coûteux et facile à remplir.
Pour les axes 3 à 6, le plus fort TRE.100.145.0 a été choisi afin de fournir suffisamment d’espace pour les câbles et les tuyaux. Le remplissage peut être facilement optimisé grâce aux deux ouvertures sur le côté du sac de robe.
Avec son angle de rotation maximal de 270°, le support pivotant assure la liberté de mouvement nécessaire au robot, offrant la solution économique idéale pour cette application.