- Quels étaient les besoins? Roulements à billes compatibles dans les deux sens
- Exigences: frottement réduit, fonctionnement à sec, sans entretien
- Matériau: xirodur B180
- Secteur de activité: équipements médicaux
- Succès pour le client : les roulements à billes en polymère non magnétique avec billes en verre d'igus sont idéaux pour l'imagerie par résonance magnétique et sont appréciés pour leur parfaite compatibilité bidirectionnelle.
Le système de rééducation de l'université de Sabancı en Turquie :
Ce système est conçu comme un appareil de rééducation à utiliser pendant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Les appareils de rééducation compatibles avec l'IRM peuvent être utilisés dans le champ magnétique puissant de l'équipement IRM pour réaliser des exercices physiothérapeutiques. L'appareil d'IRM peut ainsi afficher les régions cérébrales activées, ce qui permet de tirer des conclusions pour orienter la physiothérapie de manière à accroître l'efficacité du traitement. Cela peut avoir des effets positifs sur la qualité de vie de millions de personnes souffrant de troubles neurologiques, tels qu'un accident vasculaire cérébral.
Le dispositif est capable de transmettre avec succès des forces contrôlées, mesurées par des encodeurs à fibre optique fixés à des éléments flexibles. Les patients sont soutenus de manière optimale et leur sécurité est garantie. Cette architecture de contrôle de la force élastique, qui permet d'obtenir d'excellentes performances de contrôle de la force dans les plages de fréquence requises, transforme fondamentalement le problème de la mesure de la force en un problème de détection de la position. Cette mesure de la force est nécessaire en raison de l'inévitable friction causée par les câbles Bowden.