Les chaînes énergétiques en plastique durable remplacent avec succès le festonnage dans les grues à déchets

Dans le traitement des déchets, les chaînes énergétiques sont utilisées sur une distance de 116 m

Technologie des grues

Profil

  • Ce qu'il fallait : Chaînes d'énergie en plastique, livrées sous la forme d'un système prêt à l'emploi entièrement préassemblé, avec contrôle de la force de traction et de poussée pour éviter les défaillances.
  • Exigences : Les grues devaient atteindre des vitesses élevées (2,5 m/s) et des accélérations rapides (0,5 m/s2). En outre, une longue distance de déplacement de 116 m, un rayon de courbure étroit et la présence d'humidité et de poussière ont entraîné des contraintes supplémentaires sur le système d'alimentation en énergie.
  • Industrie : Grues
  • Succès pour le client : L'installation de deux chaînes électroniques a permis de réduire considérablement la longueur et le dégagement des câbles nécessaires, ce qui s'est traduit par d'importantes économies. En outre, la durée de vie a été portée à 7,5 ans pour la chaîne électronique et à 10 ans pour les câbles.

Problème

Solution

Technologie des grues
Technologie des grues