Chaînes d'énergie légères pour machine de découpe du verre CNC en format XXL

Cette machine de traitement du verre utilise des chaînes électroniques peu bruyantes d'une longueur maximale de 11 mètres.

Cette machine de découpe du verre de Turomas Technocat coupe le verre jusqu'à 12 m de long et a été équipée de plusieurs chaînes d'énergie.

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie E6.52, chaîne d'énergie à rouleaux 3838R et courroie torsadée pour les rotations à 360° et la course verticale du chargeur aérien.
  • Exigences : Faible poids, mouvement fluide, faible bruit, robustesse jusqu'à 11 m de course.
  • Secteur d'activité : Industrie du verre, Machines de découpe
  • Succès pour le client : Les chaînes d'énergie permettent d'atteindre la productivité élevée souhaitée pour le système à des coûts et à des niveaux de bruit faibles. Après les essais, l'installation a également pu faire ses preuves dans la pratique sur le site Web du client.

Problème

Solution

Grupo Turomas-Tecnocat, Carla Larrea, Rubielos de Mora (Teruel), Espagne