Planchers élévateurs réglables individuellement dans les systèmes flottants

La technologie de la vis sans fin dryspin® permet de modifier en douceur la hauteur de l'eau par simple pression d'un bouton.

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Palier lisse, guide linéaire, broches filetées et écrou de la vis-mère
  • Exigences : Résistance au chlore, résistance aux intempéries, faible usure et entretien, fiabilité et précision
  • Industrie : Construction de meubles & Conception industrielle
  • Succès pour le client : Économie d'environ 30 000 euros et de 1 kg de graisse par système par rapport aux réducteurs utilisés précédemment. En outre, l'aspect irréprochable du produit de luxe est garanti.
Centre de natation

Problème

Solution

Centre de natation
Centre de natation
Technologie de la vis à plomb dans les piscines
Technologie de la vis à plomb dans les piscines
Grâce à l'utilisation du composant igus®, les coûts d'env. 30 000 euros par système ont pu être économisés par rapport aux boîtes de vitesses utilisées précédemment. En outre, la consommation de lubrifiant a été réduite d'environ 1,5 million d'euros. 1kg par an et par plante.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

sean
Sean Fournier

dryspin® Lead Screw Product Manager

+1 (401) 425 0054Courriel