Plafond à miroirs motorisés<br><font size="7">Installation exceptionnelle<br>composée de 120 miroirs</font>

Profil

  • Ce qui était nécessaire : moteur à broche et à pas de vis sans entretien, y compris la broche et l'écrou de la vis-mère pour une installation de plafond motorisée.
  • Exigences : Des moteurs pour un positionnement précis qui fonctionnent silencieusement, ont une longue durée de vie et nécessitent peu d'entretien.
  • Secteur d'activité : Construction navale
  • Succès pour le client : Un système silencieux, sans entretien, avec des pièces igus® non lubrifiées qui garantissent une longue durée de vie.
twaxis

Produits utilisés

Problème

Solution

Autres exemples d'application

Exemple d'application de la technologie d'entraînement

Robot offshore pour les environnements difficiles

Exemple d'application de la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour le béton l Solution sans lubrification pour les environnements poussiéreux

Technologie d'entraînement dans une unité de préparation de commandes

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Axe linéaire pour un dispositif d'essai de pliage de soudure de précision et sans jeu

Axe linéaire pour un appareil d'essai de pliage des cordons de soudure de précision et sans jeu

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Boutique en ligne de moteurs électriques

Atelier de mécanique

Configurateur de moteurs à vis sans fin

Configurateur de moteurs à vis sans fin

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Daniel Webers
Daniel Webers

drylin E Automation Technology Product Manager

(800) 521-2747Courriel