Moins de problèmes de rouille et d'entretien sur le hayon élévateur

Les paliers lisses iglidur® défient les conditions difficiles sur les palans de MBB Palfinger

Hayon élévateur de MBB Palfinger sur un transporteur de patients

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses pour 12 points d'appui dans les palans, adaptés aux boulons en acier inoxydable
  • Exigences : sans lubrification/entretien, résistant à la saleté et à la poussière, aux chocs et aux impacts, adapté aux charges élevées et aux charges de bord.
  • Secteur d'activité : Véhicules utilitaires
  • Succès pour le client : les roulements iglidur ® Q290 sont fabriqués pour s'adapter précisément à la construction existante et sont montés rapidement. Les coûts de lubrification sont totalement supprimés. Le matériau résistant à la corrosion et durable réduit considérablement le risque de défaillance de l'hayon élévateur lié aux roulements.

Problème

Solution

"L'absence d'entretien et de corrosion ainsi que la différence de prix par rapport aux paliers métalliques ne sont pas les seuls avantages des paliers lisses d'igus®. Dans notre secteur, les calculs sont tellement serrés que le fait d'économiser des étapes de travail entières lors du montage, de pouvoir simplement enfoncer les roulements et de ne plus avoir aux lubrifier, a également une grande valeur. Tous ces éléments combinés nous ont totalement convaincus des roulements igus®."

Eike Rulfs

Construction du conducteur & Développement, MBB Palfinger

Boulons en acier inoxydable de MBB Palfinger et iglidur® Q290
Boulons en acier inoxydable de MBB Palfinger et iglidur® Q290

Palier lisse iglidur® Q290

iglidur Q290

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel