Change Language :
Un bureau durable sans lubrification? Furnature a relevé ce défi. Il s'agit d'un bureau en bois à réglage manuel de la hauteur et de l'inclinaison. Le bureau DEXTER est doté d'un système de réglage innovant, purement mécanique, qui peut être actionné en douceur à l'aide d'une manivelle. En raison de l'espace d'installation réduit, il peut y avoir un frottement important entre les composants axiaux et les composants juxtaposés. Pour éviter cela, l'entreprise a opté pour les paliers lisses d'igus®.
A sustainable desk without any lubrication? It is a manually height-adjustable and tiltable desk made of wood. The DEXTER desk has an innovative, purely mechanical adjustment system that can be operated smoothly with a hand crank. Due to the small installation space, there can be high friction between axial and side-by-side components. To prevent this, the company opted for plain bearings from igus®.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.