- Ce qui était nécessaire : Stockage des rouleaux de chant avant le processus de collage
- Exigences : Sans entretien ni lubrifiant, faible résistance au roulement, longue durée de vie
- Matériau : xirodur® B180
- Secteur d'activité : Industrie du meuble
- Succès pour le client : roulement sans lubrification et résistant à la poussière avec une faible résistance au roulement pour un fonctionnement sans problème de l'installation.
Pour l'alimentation en chants des plaqueuses de chants : Le système utilise deux axes servo rapides pour faire pivoter de 90 degrés, de manière entièrement automatique, des chants d'une épaisseur de 0,4 mm à 2 mm et jusqu'à une hauteur de 28 mm, et les transporter jusqu'à l'alimentation des chants.