Change Language :
La R12 Rex Scrub de Lionsbot International Pte Ltd est la réponse au nettoyage à grande échelle. Avec ses deux brosses de 16 pouces très efficaces, elle établit de nouvelles normes dans sa catégorie. Avec une force de récurage de 80 kg, elle nettoie efficacement la surface, en maximisant la vitesse et l'efficacité du nettoyage. Elle permet d'obtenir des résultats parfaits en un seul passage et peut être utilisée pendant 10 heures.
Les brosses cylindriques revêtues de carbure de silicium sont extrêmement durables et assurent un nettoyage efficace sans interruption. Avec une largeur de nettoyage de 127 cm et un bac de récupération des saletés de 9,5 litres, il offre des performances et un confort d'utilisation impressionnants.
L'appareil peut être utilisé dans divers grands espaces, tels que les centres commerciaux, les usines, les stationnements et bien plus encore.

Robustes
Les éléments coulissants en polymère sont insensibles à la saleté et à l'humidité.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.