Paliers lisses et paliers à rotule sans entretien pour installations solaires thermiques

Centrales à miroirs cylindro-paraboliques, collecteurs de Fresnel, centrales solaires à tour Mouvements sans lubrification

Centrale à miroirs cylindro-paraboliques, collecteurs de Fresnel et centrale à tour solaire

Produits adaptés

Coque coulissante igutex TX1

iglidur® Coque coulissante

  • Pour le montage de miroirs paraboliques
  • En matériau robuste iglidur® J ou igutex® TX1
  • Potentiel d'économie en liaison avec des arbres galvanisés
  • Adapté à votre système
Roulements à billes igubal KSTM-GT

Roulement à palier divisé

  • Idéal pour les collecteurs de Fresnel avec des systèmes à axe unique
  • Monté en place, pas de filetage inutile avec des arbres lourds
  • Grande rigidité et durabilité

iglidur® palier lisse

  • lisses igutex ® TX1  et igutex  ​​​​​​​® TX2: très élastiques et résistants à la température.
  • Idéal pour les héliostats des centrales solaires à tour : iglidur ® J palier lisse avec bride, en combinaison avec des arbres galvanisés jusqu'à 30 % d'économies par rapport aux paliers métalliques avec arbres chromés

Histoires de succès

Capteurs de Fresnel d'Ecotherm

20 ans de paliers sans entretien

Miroirs paraboliques de Mithras Holding GmbH

Une alternative moins chère et plus durable aux roulements à rouleaux

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel