Dispositif de mesure spécial<br><font size="7">Axes de broche sans lubrification<br> pour une installation de mesure F&amp;E</font>

Mise en place d'une exposition spéciale

axes de broche sans lubrification pour une installation de foire F&E

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Deux  axes de broche différents, un moteur  et un  contrôleur de moteur
  • Exigences : Des solutions innovantes, rentables et surtout personnalisées sont nécessaires pour la recherche et le développement dans le domaine de la durabilité. La solution devait également être adaptée aux salles blanches.
  • Secteur d'activité Robots
  • Succès pour le client : Nos axes de broche sans lubrification, combinés au moteur et au système de commande, constituent une solution rentable et clé en main.
Exemple d'application de la technologie d'entraînement
D1

Configuration de l'axe de la vis-mère

Problème

Solution

Impressions

Autres exemples d'application

Imprimante 3D pour le béton l Solution sans lubrification pour les environnements poussiéreux

Exemple d'application de la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Technologie d'entraînement dans une unité de préparation de commandes

Axe linéaire pour un appareil d'essai de pliage des cordons de soudure de précision et sans jeu

Axe linéaire pour un dispositif d'essai de pliage de soudure de précision et sans jeu

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Atelier de technologie d'entraînement

Boutique en ligne de la technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Document de présentation technique sur les technologies d'entraînement

Télécharger le document de présentation technique

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel